ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スチロールカッター用ニクロム線

通常単価(税別)
2,580
税込単価
2,838

【特長】・30メートルコイル巻きです【用途】・卓上スチロールカッター用に

詳細情報を確認する
  • 全長(m)
    30
  • JANコード
    4952989271826
  • 質量(g)
    8.000
  • トラスココード
    207-0197
  • ヒーター線径 (mm)
    0.2
  • 適合機種
    27180

型番:

27182
解除
    数量:

    27182の仕様・寸法情報

    全長(m)
    30
    JANコード
    4952989271826
    質量(g)
    8.000
    トラスココード
    207-0197
    ヒーター線径(mm)
    0.2
    適合機種
    27180

    型番リスト

    表示件数
    型番
    27182
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,580
    ( 2,838 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・30メートルコイル巻きです
    【用途】
    ・卓上スチロールカッター用に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチロールカッター用ニクロム線の型番27182のページです。 型番27182に関する仕様情報を記載しております。
    スチロールカッター用ニクロム線のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qスチロールカッター用ニクロム線が巻いてあるボビンの寸法を教えてください。
    A
    スチロールカッター用ニクロム線が巻いてあるボビンの寸法は、実測となりますが、外径:約24.3mm、幅(厚み):約8.2mm、穴径:約6.5mmです。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチロールカッター用ニクロム線
    交換ヒーター
    ホットカッター
    マークカッター
    SURE ロープカッター用替刃
    マルチカッター AC100V
    メーカープロクソンプロクソンgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)石崎電機製作所石崎電機製作所
    通常価格2,5801,9351,7083,3001,260 -15,750
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    全長(m)30-----
    JANコード49529892718264952989271864----
    質量(g)8.0005.000----
    トラスココード207-0197207-0199----
    ヒーター線径(mm)0.2-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました