17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工ナイフ Z-680

電工ナイフ Z-680

通常単価(税別)
619円~2,636円
税込単価
681円~2,900円
通常出荷日:3日目

ステンレス替刃式で長く付き合える電工ナイフ。【特長】・サビに強く強靭なステンレス鋼に、電気工事作業に適...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    【商品画像】

    Z-680

    Z-680-1

    Z-680-2

    【使用方法・使用例】

    【商品仕様】

    ドライバー一本で刃の交換が可能。

    ホールと2段階の開閉システムで安全性を強化。

    【寸法図】

    Z-680

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 工具種類

    • 全長(mm)

    • 詳細タイプ

    • 適応機種

    • 材質

    • 入数

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    工具種類

    全長

    (mm)

    詳細タイプ

    適応機種

    材質

    重量

    (g)

    入数

    最小発注数量
    電線剥き工具
    193
    電工ナイフ
    -
    ハンドル:ABS、刃:ステンレス
    95
    -
    1個
    その他関連用品
    -
    替刃
    Z-680
    -
    -
    -
    1個
    その他関連用品
    -
    センターネジセット
    Z-680
    -
    -
    2種1組
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,636円
    ( 2,900円 )
    3日目
    826円
    ( 909円 )
    3日目
    619円
    ( 681円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ステンレス替刃式で長く付き合える電工ナイフ。
    【特長】
    ・サビに強く強靭なステンレス鋼に、電気工事作業に適した刃付けを丹念に施しました
    ・軽量で握りやすいグリップ形状で、力をかけやすく連続作業でも手の負担なく行えます
    ・先端サイズNo.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行え経済的です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電工ナイフ Z-680のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電工ナイフ Z-680
    絶縁電工ナイフ
    電工アジャストナイフ
    電工ナイフ(折りたたみ式)
    電工セーフティーナイフ
    234mm 電工ナイフ
    メーカーホーザンスリーピークス技研ベッセルKAKURI(角利産業)ツノダエスコ
    通常価格619円-2,339円2,846円 -1,502円3,333円3,757円
    通常出荷日3日目4日目5日目1日目5日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト