17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外線硬化型塗料除去剤"ライフクリーンKYM"

  • JANコード
    4979782047632
  • トラスココード
    252-2457
  • 色
    無色~淡橙透明
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、重合防止剤、可溶化剤、防錆剤、水
  • 容量 (ml)
    19120

型番:

UG06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UG06の仕様・寸法情報

JANコード
4979782047632
トラスココード
252-2457
色
無色~淡橙透明
質量(g)
20000.0
材質1
主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、重合防止剤、可溶化剤、防錆剤、水
容量(ml)
19120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UG06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,259円
( 33,285円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・未硬化/半硬化の紫外線硬化型の防曇塗料やハードコート等を除去可能です
・非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です
・揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます
・水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です
【用途】
・塗装用マスク治具に付着した紫外線硬化型塗料の除去用
【材質】
・主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、重合防止剤、可溶化剤、防錆剤、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線硬化型塗料除去剤"ライフクリーンKYM"の型番UG06のページです。 型番UG06に関する仕様情報を記載しております。
紫外線硬化型塗料除去剤"ライフクリーンKYM"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線硬化型塗料除去剤"ライフクリーンKYM"
アルミ対応型中性剥離剤 ゼロクリーンP-01
アルカリ性剥離剤 ゼロクリーンP-03
ライフクリーンL-01
60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)
MARKTEC ガスケット・カーボン除去剤 GR-1 450型
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業エスコマークテック
通常価格30,259円29,685円27,171円20,157円1,157円2,397円
通常出荷日4日目1日目1日目3日目1日目8日目
JANコード497978204763249797820296454979782036551---
トラスココード252-2457252-2455205-2921---
色無色~淡橙透明無色透明無色透明液体---
質量(g)20000.020000.018000.0---
材質1主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、重合防止剤、可溶化剤、防錆剤、水主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水主成分:溶剤、アルカリ剤、水---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました