ファクトリーサプライ用品技術窓口

集じんカバーパーツ

通常単価(税別)
3,039円
税込単価
3,343円
通常出荷日:1日目

【特長】・マキタ用専用ワッシャです【用途】・クリーン太くん研削用DA-4A用マキタ用交換部品

  • 商品タイプ
    パーツ・付属品
  • 部品名
    ワッシャ(マキタ用)8.0mm
  • JANコード
    4936091700108
  • トラスココード
    171-7536
  • 質量(g)
    42.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P400048G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P400048Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
部品名
ワッシャ(マキタ用)8.0mm
JANコード
4936091700108
トラスココード
171-7536
質量(g)
42.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P400048G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,039円
( 3,343円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタ用専用ワッシャです
【用途】
・クリーン太くん研削用DA-4A用マキタ用交換部品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じんカバーパーツの型番P400048Gのページです。 型番P400048Gに関する仕様情報を記載しております。
集じんカバーパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じんカバーパーツ
サンディングディスク用集じんカバー自己集じんタイプ
クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)
三京 RZプロテクト面いち用ストッパー
三京 RZプロテクト面いち用ストッパー
三京 RZプロテクト面いち用ストッパー
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格3,039円20,528円8,685円2,649円2,928円2,928円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目9日目
商品タイプパーツ・付属品-パーツ・付属品---
部品名ワッシャ(マキタ用)8.0mm-----
JANコード493609170010849360917004504936091700153493609160000249360915999934936091599986
トラスココード171-7536195-1582852-3969828-5803828-5805828-5804
質量(g)42.0001800.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました