ファクトリーサプライ用品技術窓口

軸交換式落下防止ソケット 6角 ロング

  • 使用機器
    電動インパクトドライバー
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長 (mm)
    165
  • はめ合い部深さ (mm)
    15
  • ボルト深さ (mm)
    105
  • 外径 (mm)
    24
  • 商品タイプ
    ロングタイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込寸法(mm)
    6.35
  • JANコード
    4976463199536
  • 質量(g)
    129.000
  • トラスココード
    644-2752
  • 使用可能落下防止アダプター
    19782(RSA-18BL)、19797(RSA-40BL)、19798(RSA-181BL)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

19953
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

19953の仕様・寸法情報

使用機器
電動インパクトドライバー
ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
17
全長(mm)
165
はめ合い部深さ(mm)
15
ボルト深さ(mm)
105
外径(mm)
24
商品タイプ
ロングタイプ
単品・セット区分
単品
差込寸法(mm)
6.35
JANコード
4976463199536
質量(g)
129.000
トラスココード
644-2752
使用可能落下防止アダプター
19782(RSA-18BL)、19797(RSA-40BL)、19798(RSA-181BL)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
19953
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,111円
( 3,422円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40V対応
・ビット交換式落下防止ソケット
・別売品落下防止アダプターと合わせる事で軸折れによりの落下を防ぐ事ができます
【用途】
・建築現場、型枠組立、大工作業、設備作業、自動車整備まど、あらゆる場面に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸交換式落下防止ソケット 6角 ロングの型番19953のページです。 型番19953に関する仕様情報を記載しております。
軸交換式落下防止ソケット 6角 ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸交換式落下防止ソケット 6角 ロング
軸交換式落下防止ソケット 6角/12角 ダブル
軸交換式落下防止ソケット 12角 ダブル
軸交換式落下防止ソケット 6角
軸交換式落下防止ソケット 6角 ダブル
軸交換式落下防止ソケット 12角
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOL
通常価格3,111円2,687円 -2,687円 -1,978円 -2,687円 -1,978円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
使用機器電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー
ソケット形状6角6角 / 12角12角6角6角12角
二面幅寸法(mm)1717/2117/21---
全長(mm)165-----
はめ合い部深さ(mm)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました