17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

18V コードレスドライバドリル FDS18DF
HiKOKI(旧日立工機)
肩掛式刈払機 SED2200
NIKKARI
電子ルーター
マキタ

HiKOKI 充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NN

通常単価(税別)
18,45617,736
税込単価
20,30219,510
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・取り回しやすいコンパクトボディです。・電気工事・設備工事に最適です。・穴あけから締付けまで幅...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376325283
  • トラスココード
    428-4228
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~440
  • 質量(g)
    800.0
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    15
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    38
  • グリーン
  • 最大トルク(N・m)
    38
  • 電圧(V)
    DC10.8

型番:

DS12DD-NN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS12DD-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376325283
トラスココード
428-4228
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1700
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~440
質量(g)
800.0
最大締付トルク(N・m)高速
15
最大締付トルク(N・m)低速
38
グリーン
最大トルク(N・m)
38
電圧(V)
DC10.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS12DD-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,45617,736
( 19,510 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り回しやすいコンパクトボディです。
・電気工事・設備工事に最適です。
・穴あけから締付けまで幅広く対応します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HiKOKI 充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NNの型番DS12DD-NNのページです。 型番DS12DD-NNに関する仕様情報を記載しております。
HiKOKI 充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HiKOKI 充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NN
18V ドライバドリル DS18DC
コードレスドライバドリル 36V
18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DA
18V コードレスドライバドリル FDS18DF
コードレス振動ドライバドリル 36V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格18,45634,612 -42,876 -27,02020,681 -43,918 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目6日目6日目〜1日目
JANコード4966376325283-----
トラスココード428-4228-----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~17000~20000~22000~14000~12500~2200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~4400~5000~5500~3500~4500~550
質量(g)800.0-----

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト