ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気ディスクグラインダ 低速高トルク形 スナップスイッチ式

通常単価(税別)
17,238
税込単価
18,962
通常出荷日:1日目

【特長】・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    9000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    8
  • 消費電力 (W)
    780
  • コード長さ (m)
    2.5
  • JANコード
    4966376411351
  • トラスココード
    564-3145
  • 質量(g)
    1800
  • 材質1
    ボディ:アルミ合金ダイカスト、ハウジング:アルミ、テールカバー:樹脂、ギヤカバー:アルミダイカスト
  • 最大出力(W)
    1100
  • ねじサイズ
    M10
  • 定格時間(分)
    30
  • 定格周波数(Hz)
    50/60共用
  • 胴径(Φmm)
    56

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G10SLA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G10SLAの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
9000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
8
消費電力(W)
780
コード長さ(m)
2.5
JANコード
4966376411351
トラスココード
564-3145
質量(g)
1800
材質1
ボディ:アルミ合金ダイカスト、ハウジング:アルミ、テールカバー:樹脂、ギヤカバー:アルミダイカスト
最大出力(W)
1100
ねじサイズ
M10
定格時間(分)
30
定格周波数(Hz)
50/60共用
胴径(Φmm)
56

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G10SLA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,238
( 18,962 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです
・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G10SL6比:約11%UP)、最大出力も1100Wとハイパワーです
・スイッチはスナップ式を採用で使いやすさ抜群です
・3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます
・低速高トルク形仕様で石材やコンクリートの切断および研削に最適です
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗装落しに
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断に
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に
【材質】
・ボディ:アルミ合金ダイカスト
・ハウジング:アルミ
・テールカバー:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ 低速高トルク形 スナップスイッチ式の型番G10SLAのページです。 型番G10SLAに関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ 低速高トルク形 スナップスイッチ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ 低速高トルク形 スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 低速高トルク形 スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 砥石径125MM スナップスイッチ式
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格17,23818,12315,38217,85516,27623,626 -
通常出荷日1日目7日目4日目7日目1日目1日目〜
商品タイプディスクグラインダー-ディスクグラインダー-ディスクグラインダー-
砥石径(mmφ)100-100-100-
変速機能有無---
無負荷回転数(min-1)9000-9000-9000-
2重絶縁機能有無---
よく一緒に購入される商品

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました