ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スナップスイッチ式

通常単価(税別)
18,531円
税込単価
20,384円
通常出荷日:1日目

【特長】・駆動部を最適化し、モーター負荷を低減することでブレーキ寿命が向上しました・細径ボディーΦ56...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
    無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    9000
  • 2重絶縁機能有無
    有
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    7.8
  • 消費電力 (W)
    760
  • コード長さ (m)
    2.5
  • JANコード
    4966376411320
  • トラスココード
    563-9976
  • 質量(g)
    1700.0
  • 材質1
    ボディ/ハウジング/テールカバー:樹脂、ギヤカバー:アルミダイカスト
  • 最大出力(W)
    1000
  • ねじサイズ
    M10
  • 定格時間(分)
    30
  • 定格周波数(Hz)
    50/60共用
  • 胴径(Φmm)
    56

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G10BP5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G10BP5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無
無負荷回転数(min-1)
9000
2重絶縁機能有無
有
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7.8
消費電力(W)
760
コード長さ(m)
2.5
JANコード
4966376411320
トラスココード
563-9976
質量(g)
1700.0
材質1
ボディ/ハウジング/テールカバー:樹脂、ギヤカバー:アルミダイカスト
最大出力(W)
1000
ねじサイズ
M10
定格時間(分)
30
定格周波数(Hz)
50/60共用
胴径(Φmm)
56

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G10BP5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,531円
( 20,384円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・駆動部を最適化し、モーター負荷を低減することでブレーキ寿命が向上しました
・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです
・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G10B3比:約40%UP)、最大出力も1000Wとハイパワーです
・スイッチはスナップ式を採用で使いやすさ抜群です
・3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗装落しに
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断に
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に
【材質】
・ボディ/ハウジング/テールカバー:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スナップスイッチ式の型番G10BP5のページです。 型番G10BP5に関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スナップスイッチ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 砥石径125MM スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) 砥石径125MM スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 砥石径100mm スライド式スイッチ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格18,531円18,886円26,437円 -26,828円19,510円 -15,938円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜7日目1日目〜1日目〜
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー-ディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100125-100100
変速機能有無無無無-無無
無負荷回転数(min-1)900090009000-900012000
2重絶縁機能有無有有無-無有
よく一緒に購入される商品

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました