ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームピックアップペン用パッド・ノズルセット

通常単価(税別)
2,901円
税込単価
3,191円
通常出荷日:4日目

バキュームピックアップペン用パッド・ノズルセットです。【材質】・ノズル:アルミニウム・パッド:シリカゲ...

詳細を確認
  • 交換部品
    パッド / ノズル
  • 適用本体
    UVO0000000
  • パッドサイズ (mm)
    4 / 6 / 9
  • パッド材質
    シリカゲル
  • 材質1
    ノズル:アルミニウム
  • JANコード
    7640144717032
  • トラスココード
    251-4663
  • 質量 (g)
    5
  • セット内容
    ストレートノズル、45°先曲ノズル、パッド3種類各1個
  • パッド耐熱温度
    250℃
  • 仕様
    ESD対策

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UVO0000100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UVO0000100の仕様・寸法情報

交換部品
パッド / ノズル
適用本体
UVO0000000
パッドサイズ(mm)
4 ~ 9
パッド材質
シリカゲル
材質1
ノズル:アルミニウム
JANコード
7640144717032
トラスココード
251-4663
質量(g)
5
セット内容
ストレートノズル、45°先曲ノズル、パッド3種類各1個
パッド耐熱温度
250℃
仕様
ESD対策
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UVO0000100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,901円
( 3,191円 )
4日目

詳細情報

基本情報

バキュームピックアップペン用パッド・ノズルセットです。
【材質】
・ノズル:アルミニウム
・パッド:シリカゲル
【セット内容】
・ストレートノズル、45°先曲ノズル、パッド3種類(4、6、9mm)各1個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームピックアップペン用パッド・ノズルセットの型番UVO0000100のページです。 型番UVO0000100に関する仕様情報を記載しております。
バキュームピックアップペン用パッド・ノズルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームピックアップペン用パッド・ノズルセット
バキュームピックアップペン用パッド
P-831用ノズル・パッド
バキュームピック P-835用ノズル
吸着ピンセット 394用オプション
バキュームピック P-835用パーツ
メーカーIDEAL-TEKIDEAL-TEKホーザンホーザン白光ホーザン
通常価格2,901円3,479円540円 -996円684円518円 -
通常出荷日4日目1日目3日目3日目在庫品1日目2日目〜
交換部品パッド / ノズルパッド-ノズル--
適用本体UVO0000000UVO0000000-P-835-P-835
パッドサイズ(mm)4 / 6 / 94 / 6 / 9----
パッド材質シリカゲルシリカゲル----
材質1ノズル:アルミニウム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バキュームピンセット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました