ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • モデル名

  • 本体寸法(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーバーソーブレード ストレート超硬 通常鋼用

通常単価(税別)
2,402円
税込単価
2,642円
通常出荷日:1日目

【特長】・最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能・幅広で、ねじれ、ブレを抑え...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608900373
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2608900373の仕様・寸法情報

山数
8
刃先材質
超硬
用途
ステンレス
全長(mm)
150
有効刃長(mm)
120
厚み(mm)
1
JANコード
4059952534633
トラスココード
536-7335
切断能力(mm)ステンレス
3~8
切断能力(mm)ステンレス管
~100
切断能力(mm)鋼管
~100
箱入数(枚)
1
質量(g)
24
モデル名
S955HHM
本体寸法(mm)
25×150×1
切断材料
ステンレス管、鋼管、ステンレス
適合機種
ボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービ、アサダ、MCC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2608900373

山数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)ステンレス管

切断能力(mm)鋼管

箱入数(枚)

質量(g)

モデル名

本体寸法

(mm)

最小発注数量
8
150
120
1
4059952534633
536-7335
~100
~100
1
24
S955HHM
25×150×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,402円
( 2,642円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能
・幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現
・超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
【用途】
・金属中厚物用
・鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断
【材質】
・超硬

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード ストレート超硬 通常鋼用の型番2608900373のページです。 型番2608900373に関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーブレード ストレート超硬 通常鋼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード ストレート超硬 通常鋼用
セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング
セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT
セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT
セーバーソーブレード 木材&金属 窓枠解体用 EXPERT S956DHM
セーバーソーブレード スポット湾曲バイメタル 金属中厚物用
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格2,402円2,771円 -3,037円 -8,944円 -2,402円4,339円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
刃先材質超硬超硬超硬超硬超硬-
用途ステンレスステンレスステンレスステンレス木工 / ステンレス-
切断能力(mm)ステンレス3~84~121.5~4.04~124~12-
切断材料ステンレス管、鋼管、ステンレスステンレス管、鋳鉄管、ステンレス-鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)、ステンレスステンレス、窓枠解体用、窓枠サッシ-
適合機種ボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービ、アサダ、MCCボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービ、アサダ、MCCASADA、MCC、デヴォルト、ハイコーキ、ボッシュ、マキタ、リョービなどのセーバーソー/レシプロソーボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービ、アサダ、MCCボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービ、アサダ、MCC-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました