17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレッチング防止剤 LGAF 3E

通常単価(税別)
1,371円
税込単価
1,508円
通常出荷日:19日目

【特長】・フレッチング腐食を防止するためのペーストです・SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または...

詳細を確認
  • ちょう度
    2
  • 使用温度範囲 (℃)
    -25~250
  • 色
    ベージュ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

LGAF-3E-0.035
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LGAF-3E-0.035の仕様・寸法情報

ちょう度
2
使用温度範囲(℃)
-25~250
色
ベージュ
容量(kg)
0.035
容器タイプ
チューブ
質量(g)
35.000
トラスココード
564-4549
-
-

絞り込み条件

  • 容量(kg)

  • 容器タイプ

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
LGAF-3E-0.035

容量

(kg)

容器タイプ

質量

(g)

トラスココード

最小発注数量
0.035
チューブ
35.000
564-4549
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371円
( 1,508円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレッチング腐食を防止するためのペーストです
・SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです
・このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります
【用途】
・トラック及び乗用車のホイールベアリング、振動スクリーン、すきまばめ配列の軸受及び金属面
・ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレッチング防止剤 LGAF 3Eの型番LGAF-3E-0.035のページです。 型番LGAF-3E-0.035に関する仕様情報を記載しております。
フレッチング防止剤 LGAF 3Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレッチング防止剤 LGAF 3E
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト
焼付防止剤
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg
焼付防止潤滑剤
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)
メーカー日本エスケイエフデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルスリーボンドデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルスリーボンドボスティック
通常価格1,371円23,269円5,385円365,780円5,911円 -6,726円
通常出荷日19日目1日目1日目6日目1日目2日目
ちょう度2-----
使用温度範囲(℃)-25~250-----
色ベージュ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました