ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスドライバードリル本体のみ

通常単価(税別)
20,354円
税込単価
22,389円
通常出荷日:1日目

【特長】・わずか126mmのコンパクトヘッドです【用途】・木材、金属へのネジ締めに【材質】・ポリアミド...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    35
  • 重量 (g)
    570
  • 充電式
    ○
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • 穴あけ能力:鉄工 (mmφ)
    10
  • 穴あけ能力:木工 (mmφ)
    32
  • JANコード
    4059952515328
  • トラスココード
    276-8823
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1750
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~460
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    126×181×50
  • 色
    青
  • 品名
    コードレスドライバードリル
  • ビット対辺(mm)
    6.35
  • 弾性体締付トルク (N・m)
    20
  • 仕様
    HEXタイプビットスリーブ、ブラシレスモーター、LEDライト

ご注意

  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GSR10.8V-35HXH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GSR10.8V-35HXHの仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
35
重量(g)
570
充電式
○
販売セット内容
本体のみ
穴あけ能力:鉄工(mmφ)
10
穴あけ能力:木工(mmφ)
32
JANコード
4059952515328
トラスココード
276-8823
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1750
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~460
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
126×181×50
色
青
品名
コードレスドライバードリル
ビット対辺(mm)
6.35
弾性体締付トルク(N・m)
20
仕様
HEXタイプビットスリーブ、ブラシレスモーター、LEDライト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSR10.8V-35HXH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,354円
( 22,389円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずか126mmのコンパクトヘッドです
【用途】
・木材、金属へのネジ締めに
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバードリル本体のみの型番GSR10.8V-35HXHのページです。 型番GSR10.8V-35HXHに関する仕様情報を記載しております。
コードレスドライバードリル本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドライバードリル本体のみ
ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ
コードレスドライバードリル
18V コードレスドライバードリル
10.8Vコードレスドライバードリル+バッテリー充電器セット
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格20,354円26,631円21,274円52,055円44,636円81,859円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目5日目6日目
電圧(V)10.8-18--18
最大トルク(N・m)35-40--150
重量(g)570750.01300--3100
充電式○-○--○
販売セット内容本体のみ-本体/ケース/バッテリー/充電器---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました