17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

加圧式配管清掃機

通常単価(税別)
54,800
税込単価
60,280
通常出荷日:1日目

【特長】・圧縮空気によって配管の詰まりを除去します・高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばします・配管内...

詳細を確認
  • 電源(V)
    12
  • 幅(mm)
    540
  • JANコード
    4573582680213
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    362-4296

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12-DCAG-0C0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
※充電器 C12C JP、電池パック M12 B2 JPについてはこちらをご覧ください。

M12-DCAG-0C0-APJの仕様・寸法情報

電源(V)
12
幅(mm)
540
JANコード
4573582680213
質量(g)
3000.0
トラスココード
362-4296
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-DCAG-0C0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,800
( 60,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気によって配管の詰まりを除去します
・高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばします
・配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去します
・最大345kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去します
・圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能です
・1充電で約25回使用可能です
・アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能です
・オフセットコネクターで狭い隙間や蛇口の間に届きます
圧縮空気で配管詰まり・汚れ除去に
【用途】
・シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類です

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加圧式配管清掃機の型番M12-DCAG-0C0-APJのページです。 型番M12-DCAG-0C0-APJに関する仕様情報を記載しております。
加圧式配管清掃機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加圧式配管清掃機
配管清掃機
排水管清掃機 キネティックウォーターラム
排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"
排水管清掃機 パイプショーター
排水管清掃機 K-50
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)カンツールローデンベルガートラスコ中山リジッド
通常価格54,80027,800108,576 -25,20116,2895,020 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
電源(V)1212----
幅(mm)540420----
JANコード45735826802134573582680206----
質量(g)3000.04000.0----
トラスココード362-4296362-4282----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト