ファクトリーサプライ用品技術窓口

オービタルサンダー

通常単価(税別)
28,188
税込単価
31,007
通常出荷日:1日目

【特長】・小型軽量で低振動です・取り回しが抜群です・粉塵の影響を軽減するゴムスカートのサポート式です【...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    75×110
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.34
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • オービットダイヤ (mm)
    3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    8500
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    165
  • 商品タイプ
    本体
  • ホース取付口
    G1/4
  • 高さ(mm)
    75
  • 使用ペーパー
    マジックシートタイプ
  • パッドサイズ(mm)
    71×106
  • JANコード
    4573531661553
  • 質量(g)
    740.0
  • トラスココード
    278-1241

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

U-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U-62の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
75×110
空気消費量(m³/min)
0.34
使用空気圧力(MPa)
0.6
オービットダイヤ(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
8500
排気
後方
全長(mm)
165
商品タイプ
本体
ホース取付口
G1/4
高さ(mm)
75
使用ペーパー
マジックシートタイプ
パッドサイズ(mm)
71×106
JANコード
4573531661553
質量(g)
740.0
トラスココード
278-1241
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
U-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,188
( 31,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で低振動です
・取り回しが抜群です
・粉塵の影響を軽減するゴムスカートのサポート式です
【用途】
・金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オービタルサンダーの型番U-62のページです。 型番U-62に関する仕様情報を記載しております。
オービタルサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オービタルサンダー
チップサンダー
揺動サンダー用クッションベース
オービタルサンダー 研磨ペーパー
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
TRUSCO ダブルアクションサンダー マジックパッド
メーカーU TOOLSU TOOLSU TOOLS日東工器信濃機販トラスコ中山
通常価格28,18830,9382,1936,063 -42,7525,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)75×11040×86--100×180-
空気消費量(m³/min)0.340.28--0.25-
使用空気圧力(MPa)0.60.6--0.6-
オービットダイヤ(mm)33--5-
無負荷回転数(rpm)850010000--7000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト