17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SI オービタルエアサンダー 非吸じん式

通常単価(税別)
34,705円
税込単価
38,176円
通常出荷日:4日目

【特長】・円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます・樹脂製のパッドサポートの採用により、耐久性と研磨力...

詳細を確認
  • 使用ペーパー
    マジックタイプ
  • JANコード
    4571165786956
  • トラスココード
    684-2746
  • 質量(g)
    760.0
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 高さ(mm)
    82
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    9000
  • オービットダイヤ(mm)
    4
  • ペーパーサイズ(mm)
    75×110
  • 全長(mm)
    145

型番:

SI-3004M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SI-3004Mの仕様・寸法情報

使用ペーパー
マジックタイプ
JANコード
4571165786956
トラスココード
684-2746
質量(g)
760.0
ホース取付口
NPT1/4
高さ(mm)
82
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
9000
オービットダイヤ(mm)
4
ペーパーサイズ(mm)
75×110
全長(mm)
145

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-3004M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,705円
( 38,176円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます
・樹脂製のパッドサポートの採用により、耐久性と研磨力がアップ
【用途】
・パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業に
・木工研磨作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI オービタルエアサンダー 非吸じん式の型番SI-3004Mのページです。 型番SI-3004Mに関する仕様情報を記載しております。
SI オービタルエアサンダー 非吸じん式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI オービタルエアサンダー 非吸じん式
SI オービタルエアサンダー 吸じん式
ダブルアクションサンダー SI-2110S
エアアングルサンダー(シングルアクションタイプ)
ウィンドウポリッシャー
ミニダブルアクションサンダー
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販
通常価格34,705円45,271円23,233円30,240円 -38,213円30,075円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
使用ペーパーマジックタイプマジックタイプ----
JANコード457116578695645711657869874571165785294-45711657870074571165784631
トラスココード684-2746684-2745385-9107-706-2921205-7262
質量(g)760.0790.0520570760.0540.0
ホース取付口NPT1/4NPT1/4NPT1/4NPT1/4NPT1/4NPT1/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました