ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクト 防水バックパック

通常単価(税別)
4,829円
税込単価
5,312円
通常出荷日:19日目

【特長】・バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります・ヘルメット、作業着やシューズなどを収納で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    600
  • 色
    蛍光イエロー/グレー
  • 幅(mm)
    340
  • 容量(L)
    35
  • JANコード
    5901685783859
  • 質量(g)
    1200.0
  • トラスココード
    624-7964
  • 材質1
    本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、バックル:プラスチック、ベルト:ポリアミド

ご注意

  • 完全防水ではりありませんのでご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 奥行(mm)、高さ(mm)、幅(mm)がカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

AX020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AX020の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
ツールバッグ
奥行(mm)
210
高さ(mm)
600
色
蛍光イエロー/グレー
幅(mm)
340
容量(L)
35
JANコード
5901685783859
質量(g)
1200.0
トラスココード
624-7964
材質1
本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、バックル:プラスチック、ベルト:ポリアミド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,829円
( 5,312円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります
・ヘルメット、作業着やシューズなどを収納できます
・水洗いで汚れを簡単に落とすことができます
・本体に蛍光イエローを使用しており視認性が高いです
・ゴム製のグリップが付いた持ち手が付いています
・フロントアクセス式で開口部が大きく、収納や取り出しに便利です
・ショルダーストラップは調整可能です
・ベルトにソフトパッドが付いており、快適に背負う事ができます
【材質】
・本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、バックル:プラスチック、ベルト:ポリアミド

ご注意

  • 完全防水ではりありませんのでご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 奥行(mm)、高さ(mm)、幅(mm)がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクト 防水バックパックの型番AX020のページです。 型番AX020に関する仕様情報を記載しております。
プロテクト 防水バックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクト 防水バックパック
バックパック
バックパック TradesMan
PACKOUT バックパック
防水バケツ
DEWALTXMCLARENバックパック
メーカーPROTECTデウォルトKLEIN TOOLSミルウォーキー(MILWAUKEE)トラスコ中山デウォルト
通常価格4,829円20,412円22,930円19,238円2,608円 -18,378円
通常出荷日19日目11日目4日目1日目1日目11日目
商品タイプ袋袋袋箱・ケース袋-
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ-
奥行(mm)210-----
高さ(mm)600-----
色蛍光イエロー/グレー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました