17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

E-ラッチ トグルクランプ T型

通常単価(税別)
3,2253,593
税込単価
3,5483,952
通常出荷日:1日目

【特長】・ロッドの長さを調整し、固定可能です・南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます【用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

製品刻印

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
AE3020
8059265769094
244-9856
スチール
1個
ES3020
8059265769117
244-9855
ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,225
( 3,548 )
1日目
3,593
( 3,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドの長さを調整し、固定可能です
・南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます
【用途】
・溶接治具用
・ワーク固定用
・加工治具用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-ラッチ トグルクランプ T型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-ラッチ トグルクランプ T型
E-ラッチ トグルクランプ T型
E-ラッチ トグルクランプ T型(引き止め専用型)
E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)
E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)
E-ラッチ トグルクランプ T型 安全ロック付(引き止め専用型)
メーカーSPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社
通常価格3,225-2,2982,7493,613 -2,5573,635
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ストローク(mm)33~45.528~3928~3933~45.528~3928~39
引圧力(kN)322322
全長(mm)189.5155.5155.5189.5155.5155.5
フック部T型T型T型T型T型T型
質量(g)256.000135.000135.000258.000136.000136.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト