ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルトクリーナーセット

通常単価(税別)
55,329円
税込単価
60,862円
通常出荷日:1日目

【特長】・ホイール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ、ゴミ、泥、追加塗料等の異物を取り除くシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    181
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.6
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.5
  • 使用エアホース内径(mm)
    9.5
  • JANコード
    4562185602180
  • 質量(g)
    2700
  • トラスココード
    573-8478
  • 材質1
    樹脂(コンポジット)
  • 詳細タイプ
    ボルトクリーナー
  • セット内容
    MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MBC-30CS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MBC-30CSの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
181
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量([[M3]]/min)
0.5
使用エアホース内径(mm)
9.5
JANコード
4562185602180
質量(g)
2700
トラスココード
573-8478
材質1
樹脂(コンポジット)
詳細タイプ
ボルトクリーナー
セット内容
MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MBC-30CS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,329円
( 60,862円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ、ゴミ、泥、追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです
・タイヤショップでは必需品のツールです
・大型車タイヤ締付前の汚れ、サビ落としをこのセットで可能にします
・サビ、汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます
【材質】
・樹脂(コンポジット)
【セット内容】
・MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース
・エアインレット1/4PT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトクリーナーセットの型番MBC-30CSのページです。 型番MBC-30CSに関する仕様情報を記載しております。
ボルトクリーナーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトクリーナーセット
KTC マグネットクリーナー
マルチプラー M10 用ボルトセット
マルチプラー M8用ボルトセット
(1/2"DR)ヘッドボルト用ソケットセットEA514BG
センタボルト(M18×2.0)
メーカー東空販売KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコKTC(京都機械工具)
通常価格55,329円8,322円1,474円1,474円3,902円 -127,077円
通常出荷日1日目3日目6日目6日目6日目2日目
商品タイプタイヤ関連-汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツール
全長(mm)181-100100-138
使用空気圧力(MPa)0.6-----
空気消費量([[M3]]/min)0.5-----
使用エアホース内径(mm)9.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました