ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニッパ 203mm

通常単価(税別)
5,878円
税込単価
6,466円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします・アンビル型の刃が精度の高い切断を実現します

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

338
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

338の仕様・寸法情報

刃先形状
強力刃
呼び寸法
203
鉄線切断能力(mm)
2.3
銅線切断能力(mm)
4.1
ピアノ線切断能力(mm)
1.6~2.3
ばね
なし
本体材質
炭素鋼
JANコード
0025582133618
質量(g)
299.000
トラスココード
116-2770

型番リスト

表示件数
型番
338
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,878円
( 6,466円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします
・アンビル型の刃が精度の高い切断を実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッパ 203mmの型番338のページです。 型番338に関する仕様情報を記載しております。
ニッパ 203mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパ 203mm
ニッパ PC4
23.0mmダクトニッパーEA338LA-6
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
メーカーCHANNELLOCK室本鉄工エスコスリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格5,878円3,632円13,500円2,907円 -2,900円2,767円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
刃先形状強力刃-----
呼び寸法203125--150-
鉄線切断能力(mm)2.30.9----
銅線切断能力(mm)4.11.6----
ピアノ線切断能力(mm)1.6~2.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました