ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムイオンバッテリー・充電器

通常単価(税別)
26,938円~31,375円
税込単価
29,632円~34,513円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・AC100V-230Vに使用可能です【用途】・シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 電圧(V)
    18
  • 入力電流(A)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

質量(g)

JANコード

トラスココード

容量(Ah)

最小発注数量
リチウムイオンバッテリー
490.0
0095691565136
462-5184
2.0
1個
リチウムイオンバッテリー用充電器
780.0
0095691643780
382-5856
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,375円
( 34,513円 )
4日目
26,938円
( 29,632円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC100V-230Vに使用可能です
【用途】
・シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリー・充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンバッテリー・充電器
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器
デジタル検査カメラ"CA-350" リチウムイオン電池
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器セット
デジタル検査カメラ"CA-350" 充電器
シースネイク用発信器
メーカーリジッドボッシュリジッドボッシュリジッドリジッド
通常価格26,938円-74,942円13,584円69,507円6,829円215,453円 -
通常出荷日1日目〜5日目1日目5日目1日目5日目
商品タイプその他-その他-その他その他
電圧(V)18-12-100-240(AC)-
入力電流(A)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト