ファクトリーサプライ用品技術窓口

シースネーク マイクロリールCA

通常単価(税別)
1,417,493円
税込単価
1,559,242円
通常出荷日:19日目

【特長】・30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール・CA-350検査カメラをモニターとして使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    25
  • ケーブル長 (mm)
    30
  • 全長 (mm)
    224
  • 幅 (mm)
    337
  • 高さ (mm)
    411
  • 適合機種
    シースネイクモニター
  • 質量(g)
    5800.0
  • 適合管径(mm)
    40~125
  • JANコード
    0095691708038
  • トラスココード
    578-5800
  • ケーブル径(mm)
    6.7
  • 材質1
    樹脂・ステンレススチール・鉄

ご注意

  • 別途シースネーク専用モニターまたはCA‐350検査カメラ要。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

70803
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

70803の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
25
ケーブル長(mm)
30
全長(mm)
224
幅(mm)
337
高さ(mm)
411
適合機種
シースネイクモニター
質量(g)
5800.0
適合管径(mm)
40~125
JANコード
0095691708038
トラスココード
578-5800
ケーブル径(mm)
6.7
材質1
樹脂・ステンレススチール・鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
70803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417,493円
( 1,559,242円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール
・CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能
・ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能
・背面には専用キックスタンド付き
【用途】
・給排水管検査

ご注意

  • 別途シースネーク専用モニターまたはCA‐350検査カメラ要。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シースネーク マイクロリールCAの型番70803のページです。 型番70803に関する仕様情報を記載しております。
シースネーク マイクロリールCAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シースネーク マイクロリールCA
シースネーク マイクロリールAPX
シースネークナノリール検査カメラ
シースネーク マイクロドレンAPX
シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)
CS6X ヴァーサモニタ
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格1,417,493円1,152,657円1,444,976円1,058,679円242,336円777,709円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目4日目1日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ-配管スコープ
カメラヘッド径(mm)252515.522--
ケーブル長(mm)30302520--
全長(mm)224168224224--
幅(mm)337337337337-233
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました