ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル検査カメラ"CA-350" リチウムイオン電池

通常単価(税別)
13,584円
税込単価
14,942円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・デジタル検査カメラ"CA-350"リチウムイオン電池です

  • 商品タイプ
    その他
  • 適合機種
    CA-350
  • 質量(g)
    910.0
  • JANコード
    0095691551832
  • トラスココード
    125-6880
  • 電圧(V)
    12
  • 容量(Ah)
    2.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55183
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

55183の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
適合機種
CA-350
質量(g)
910.0
JANコード
0095691551832
トラスココード
125-6880
電圧(V)
12
容量(Ah)
2.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
55183
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,584円
( 14,942円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・デジタル検査カメラ"CA-350"リチウムイオン電池です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル検査カメラ"CA-350" リチウムイオン電池の型番55183のページです。 型番55183に関する仕様情報を記載しております。
デジタル検査カメラ"CA-350" リチウムイオン電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル検査カメラ"CA-350" リチウムイオン電池
デジタル検査カメラ"CA-350" 充電器
シースネーク マイクロリールCA
シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)
CS6X ヴァーサモニタ
シースネーク マイクロドレンAPX
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格13,584円6,829円1,417,493円242,336円777,709円1,058,679円
通常出荷日1日目1日目19日目4日目1日目19日目
商品タイプその他その他配管スコープ-配管スコープ配管スコープ
適合機種CA-350CA-350シースネイクモニターシースネイク用インターコネクトケーブル対応機種シースネイク用インターコネクトケーブル対応機種シースネイクモニター
質量(g)910.0760.05800.01600.02200.05250.0
JANコード009569155183200956915521360095691708038009569156803800956916494300095691700230
トラスココード125-6880125-6881578-5800114-8942253-5951578-5798
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました