ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニバンドソウ(ガラス・タイル・石材用)

  • 商品タイプ
    バンドソー
  • 切断角度 (°)
    45
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • 二重絶縁有無
    無
  • 消費電力(W)
    100
  • 全高(mm)
    670
  • 全長(mm)
    280
  • 全幅(mm)
    395
  • JANコード
    4952989281726
  • 質量(g)
    5700.0
  • トラスココード
    466-0906
  • 定格使用時間 (分)
    30
  • テーブル寸法
    200×200mm(右45度まで傾斜可)
  • 取り付け可能な刃の寸法
    幅3mm~6mm、周長1060mm
  • 刃のスピード
    130~200m/分(周速) 無段電子コントロール付き
  • 付属品
    水槽タンク、受け皿、ゴムパッキン、ビニールホース(短)3本(長)1本、ニップル3個、タンク取り付けネジ2本、水切りようスポンジ、ローラーガイド、ダイヤモンドブレード(No.28186)1本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

28172
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28172の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
切断角度(°)
45
電源(V)
AC100(50/60Hz)
二重絶縁有無
無
消費電力(W)
100
全高(mm)
670
全長(mm)
280
全幅(mm)
395
JANコード
4952989281726
質量(g)
5700.0
トラスココード
466-0906
定格使用時間(分)
30
テーブル寸法
200×200mm(右45度まで傾斜可)
取り付け可能な刃の寸法
幅3mm~6mm、周長1060mm
刃のスピード
130~200m/分(周速) 無段電子コントロール付き
付属品
水槽タンク、受け皿、ゴムパッキン、ビニールホース(短)3本(長)1本、ニップル3個、タンク取り付けネジ2本、水切りようスポンジ、ローラーガイド、ダイヤモンドブレード(No.28186)1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
28172
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,785円
( 100,964円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンドブレードを使用し、水槽タンクから冷却することで、ガラス・タイル・石材等の切断が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニバンドソウ(ガラス・タイル・石材用)の型番28172のページです。 型番28172に関する仕様情報を記載しております。
ミニバンドソウ(ガラス・タイル・石材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニバンドソウ(ガラス・タイル・石材用)
スライドソウSS630用平行ガイド(延長用)
スライドソウSS630用平行ガイド(取替用)
ミニバンドソウ 替刃
ミニバンドソウ ローラーガイド
バンドソーマンティス ハンドソー用ノコ刃 125用
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンレッキス工業
通常価格91,785円3,348円5,727円3,154円 -2,668円2,649円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプバンドソーその他関連商品その他関連商品ハンドソー用のこ刃その他関連商品-
切断角度(°)45-----
電源(V)AC100(50/60Hz)-----
二重絶縁有無無-----
消費電力(W)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました