ファクトリーサプライ用品技術窓口

マニュアルトルクマルチプライヤー

通常単価(税別)
148,289円
税込単価
163,118円
通常出荷日:4日目

【特長】・汎用性の高い2種類のリアクションバーを付属しています・即座の変更を可能にするクランク型リアク...

詳細を確認
  • ラチェット機構
    無
  • 種類
    片口めがね
  • 全長 (mm)
    273
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
    無
  • 最大外径 (mm)
    175(クランク)
  • 最大出力トルク (N・m)
    1000
  • 最大入力トルク (N・m)
    208(クランク)
  • 倍率
    4.8(クランク)
  • 有効高さ (mm)
    118(クランク)
  • JANコード
    5060207565141
  • トラスココード
    368-2769
  • 差込角 (mm)
    12.7/19
  • 質量 (g)
    3000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

180260
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

180260の仕様・寸法情報

ラチェット機構
無
種類
片口めがね
全長(mm)
273
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
無
最大外径(mm)
175(クランク)
最大出力トルク(N・m)
1000
最大入力トルク(N・m)
208(クランク)
倍率
4.8(クランク)
有効高さ(mm)
118(クランク)
JANコード
5060207565141
トラスココード
368-2769
差込角(mm)
12.7/19
質量(g)
3000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
180260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,289円
( 163,118円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い2種類のリアクションバーを付属しています
・即座の変更を可能にするクランク型リアクションの柔軟性が向上し、8方向からのリアクションが可能になりました
・堅牢な構造によりメンテナンスを減らして長寿命です
・コンパクトデザインです
【用途】
・高トルク作業用
・狭い作業箇所での作業用
・高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け
・油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニュアルトルクマルチプライヤーの型番180260のページです。 型番180260に関する仕様情報を記載しております。
マニュアルトルクマルチプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニュアルトルクマルチプライヤー
3/8" x 7/16" 両口スパナ
3/4"sqx41mm ソケット
2本組 スタビードライバーセット
13A-9/16 片目片口スパナ
1/2"sqx1・1/16" ディープソケット
メーカーNORBARエスコエスコエスコスタビレーエスコ
通常価格148,289円1,349円2,046円1,157円5,000円1,171円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目4日目3日目
ラチェット機構無-----
種類片口めがね-----
全長(mm)273-----
単品・セット区分単品-----
首振り(フレックス)無-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました