ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
【特長】・交換用リザーバーです【用途】・交換、予備用に【材質】・リザーバー本体:合成樹脂・吸口:ゴム
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,102円 ( 24,312円 ) | 1日目 |
22,102円 ( 24,312円 ) | 1日目 |
20,350円 ( 22,385円 ) | 1日目 |
【特長】
・交換用リザーバーです
【用途】
・交換、予備用に
【材質】
・リザーバー本体:合成樹脂
・吸口:ゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークマスター
EVAケース
0通常価格(税別):928円~

ホーザン
ツールバッグ(ポリエステル製)
5通常価格(税別):1,991円

リングスター
チョイスバッグ CB-240
4通常価格(税別):1,475円

SK-11
ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M
4通常価格(税別):4,588円~

コヅチ
電工袋2段
0通常価格(税別):2,888円

DBLTACT
カッターケース 200×75×45mm
0通常価格(税別):767円

DBLTACT
フラットケース 265×95mm
0通常価格(税別):677円

DBLTACT
店舗用ポケット
0通常価格(税別):987円

ベストツール
極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01
0通常価格(税別):986円