ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブル固定台

  • 商品タイプ
    その他関連商品
  • JANコード
    4952989280835
  • 質量(g)
    940.000
  • トラスココード
    249-5375
  • 商品タイプ詳細
    テーブル固定台
  • 最大テーブル厚さ (mm)
    50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

28083
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28083の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
JANコード
4952989280835
質量(g)
940.000
トラスココード
249-5375
商品タイプ詳細
テーブル固定台
最大テーブル厚さ(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28083
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,285円
( 4,714円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ方式で取り付けが可能です
【用途】
・テーブルへの固定に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブル固定台の型番28083のページです。 型番28083に関する仕様情報を記載しております。
テーブル固定台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブル固定台
スライドソウSS630用平行ガイド(取替用)
スライドソウSS630用平行ガイド(延長用)
ミニバンドソウ(ガラス・タイル・石材用)
ミニバンドソウ ローラーガイド
バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン新ダイワ工業
通常価格4,285円5,727円3,348円91,785円2,668円226,203円
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
商品タイプその他関連商品その他関連商品その他関連商品バンドソーその他関連商品-
JANコード49529892808354952989249535495298924952849529892817264952989281870-
質量(g)940.000703.000292.0005700.0150.000-
トラスココード249-5375249-7000249-6999466-0906206-8922-
商品タイプ詳細テーブル固定台平行ガイド(取り替えタイプ)スライドソウSS630用平行ガイド(延長用)-ミニバンドソウ ローラーガイド-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました