ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドソウSS630用平行ガイド(取替用)

  • 商品タイプ
    その他関連商品
  • 全長(mm)
    800
  • JANコード
    4952989249535
  • 質量(g)
    703.000
  • トラスココード
    249-7000
  • 商品タイプ詳細
    平行ガイド(取り替えタイプ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

24953
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

24953の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
全長(mm)
800
JANコード
4952989249535
質量(g)
703.000
トラスココード
249-7000
商品タイプ詳細
平行ガイド(取り替えタイプ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24953
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,727円
( 6,300円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺材料を主に切断する場合に最適です
【用途】
・平行ガイドの延長用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドソウSS630用平行ガイド(取替用)の型番24953のページです。 型番24953に関する仕様情報を記載しております。
スライドソウSS630用平行ガイド(取替用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドソウSS630用平行ガイド(取替用)
スライドソウSS630用平行ガイド(延長用)
ミニバンドソウ(ガラス・タイル・石材用)
ミニバンドソウ ローラーガイド
テーブル固定台
ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンフナソー
通常価格5,727円3,348円91,785円2,668円4,285円2,763円 -
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目4日目〜
商品タイプその他関連商品その他関連商品バンドソーその他関連商品その他関連商品ハンドソー用のこ刃
全長(mm)800300280---
JANコード49529892495354952989249528495298928172649529892818704952989280835-
質量(g)703.000292.0005700.0150.000940.000-
トラスココード249-7000249-6999466-0906206-8922249-5375-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました