ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンク型パイプカッター

  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    267
  • 切断能力(インチ)
    10
  • 全長 (mm)
    680
  • 標準替刃
    13P670
  • JANコード
    4514706023592
  • トラスココード
    370-9299
  • 質量(g)
    15800
  • 適用管サイズ(A)
    80~250
  • 付属品
    RCK10替刃×12枚、ハンドル×1本、ラチェットレンチ×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1302P2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1302P2の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
267
切断能力(インチ)
10
全長(mm)
680
標準替刃
13P670
JANコード
4514706023592
トラスココード
370-9299
質量(g)
15800
適用管サイズ(A)
80~250
付属品
RCK10替刃×12枚、ハンドル×1本、ラチェットレンチ×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1302P2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271,254円
( 298,379円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での切断作業に最適です
【用途】
・鋼管、ダクタイル鋳鉄管の切断

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンク型パイプカッターの型番1302P2のページです。 型番1302P2に関する仕様情報を記載しております。
リンク型パイプカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンク型パイプカッター
パイプカッター(4枚刃) カットマン ベアリング入りタイプ
リンク型パイプカッター 替刃
RBN67用替刃 PE管
配水用PE管融着工具 PE管カッター
パイプカッター 強力型
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業リジッド
通常価格271,254円53,782円8,262円4,152円22,042円45,377円 -
通常出荷日19日目19日目19日目9日目1日目4日目
商品タイプパイプカッターパイプカッター替刃-パイプカッターパイプカッター
切断能力(mm)267-----
切断能力(インチ)101/2~2(21~61)----
全長(mm)680280~350----
標準替刃13P67013P730----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました