ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルストリッパー 替刃

通常単価(税別)
2,423円
税込単価
2,665円
通常出荷日:1日目

【特長】・ケーブルストリッパー(ND-800S、ND-800、ND-800L)用替刃です

  • 工具種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4937897020995
  • トラスココード
    112-0971
  • 質量(g)
    20.000
  • 適合機種
    ND-800S、ND-800、ND-800L

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ND-800-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ND-800-1の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
JANコード
4937897020995
トラスココード
112-0971
質量(g)
20.000
適合機種
ND-800S、ND-800、ND-800L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-800-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,423円
( 2,665円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルストリッパー(ND-800S、ND-800、ND-800L)用替刃です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルストリッパー 替刃の型番ND-800-1のページです。 型番ND-800-1に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルストリッパー 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルストリッパー 替刃
デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)
デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)
デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)
デンサン “グリーンスリムライン”
デンサン “ジョイント釣り名人スリム”
メーカーDENSANDENSANDENSANDENSANDENSANDENSAN
通常価格2,423円3,126円2,629円2,133円9,426円7,542円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品-その他関連用品
JANコード493789702099549378970225484937897022579493789702086549378970067084937897019753
トラスココード112-0971111-7752112-7210112-0944111-9317112-1029
質量(g)20.00068.00057.00018.000580.000220.000
適合機種ND-800S、ND-800、ND-800L-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました