ファクトリーサプライ用品技術窓口

スネークスコープ(本体のみ) SS-13

通常単価(税別)
17,434円
税込単価
19,177円
通常出荷日:4日目

【特長】・曲げた時の形状を保持でき、天井裏や棚の上などを観察するのに適したインターロックタイプのカメラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    5.2
  • ケーブル長 (mm)
    1
  • 全長 (mm)
    32
  • 幅 (mm)
    154
  • 高さ (mm)
    88
  • 詳細タイプ
    インターロック
  • 電源
    単3形乾電池×4本
  • 焦点距離 (mm)
    30~80
  • JANコード
    4983621910520
  • トラスココード
    423-8568
  • 質量(g)
    530.000
  • ケーブル径(mm)
    5
  • モニターサイズ(インチ)
    4.3
  • カメラ解像度
    1280×720
  • 挿入部有効長(m)
    1
  • 適合管径(mm)
    6
  • 対応記録メディア
    microSDカード(2~32GB対応)
  • カメラケーブルサイズ
    カメラ部(Φ5.2mm)、ケーブル部(Φ5.0mm)、長さ(約1m)
  • 視野角 (°)
    72±5
  • 静止画フォーマット/動画フォーマット
    JPEG(1280×720ピクセル)/AVI(1280×720ピクセル/15fps)
  • センサー
    CMOSセンサー
  • 表示部
    4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)
  • 最小ケーブル曲げ半径 (mm)
    約30

ご注意

  • 本体部分は防水構造ではありません。
  • カメラケーブルの防水部分以外は水に浸さないようにお使いください。
  • 付属の電池は試供品です。
  • 市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SS-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SS-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
5.2
ケーブル長(mm)
1
全長(mm)
32
幅(mm)
154
高さ(mm)
88
詳細タイプ
インターロック
電源
単3形乾電池×4本
焦点距離(mm)
30~80
JANコード
4983621910520
トラスココード
423-8568
質量(g)
530.000
ケーブル径(mm)
5
モニターサイズ(インチ)
4.3
カメラ解像度
1280×720
挿入部有効長(m)
1
適合管径(mm)
6
対応記録メディア
microSDカード(2~32GB対応)
カメラケーブルサイズ
カメラ部(Φ5.2mm)、ケーブル部(Φ5.0mm)、長さ(約1m)
視野角(°)
72±5
静止画フォーマット/動画フォーマット
JPEG(1280×720ピクセル)/AVI(1280×720ピクセル/15fps)
センサー
CMOSセンサー
表示部
4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)
最小ケーブル曲げ半径(mm)
約30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,434円
( 19,177円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げた時の形状を保持でき、天井裏や棚の上などを観察するのに適したインターロックタイプのカメラケーブルを使用しています
・カメラケーブルは本体に巻きつけて収納できるので持ち運び時にも邪魔になりません
・カメラケーブル先端には暗所を明るく照らすLEDライトを標準装備しています
・小型カメラ(Φ5.2mm)で狭い空洞や、奥深い中空スペース内部の検査・観察などに便利です
・表示部には4.3型の大きく見易いカラー液晶ディスプレイを採用しています
・IP67準拠の防塵防水カメラヘッド、カメラケーブルを採用しています
・付属のmicroSDカードに記録した動画や静止画をUSBケーブルで接続すれば直接PCにデータを取り込むことができます
・マグネット、フック、ミラーのアタッチメント付きです
【用途】
・狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察などに

ご注意

  • 本体部分は防水構造ではありません。
  • カメラケーブルの防水部分以外は水に浸さないようにお使いください。
  • 付属の電池は試供品です。
  • 市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スネークスコープ(本体のみ) SS-13の型番SS-13のページです。 型番SS-13に関する仕様情報を記載しております。
スネークスコープ(本体のみ) SS-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スネークスコープ(本体のみ) SS-13
工業用内視鏡 スネークスコープ
スマホ接続式スネークカメラ コネーク
10.8V工業用内視鏡カメラ+バッテリー充電器セット
40x180mm ウェッジ
デジタル検査カメラ"CA-350" リチウムイオン電池
メーカーカスタムカスタムスリーアールシステムボッシュエスコリジッド
通常価格17,434円50,594円4,751円69,507円1,995円13,584円
通常出荷日4日目4日目3日目5日目2日目1日目
商品タイプ配管スコープ-配管スコープ--その他
カメラヘッド径(mm)5.2-7.9---
ケーブル長(mm)1-830---
全長(mm)32-1000---
幅(mm)154-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート