ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツール サスペンション NXT

通常単価(税別)
7,384円
税込単価
8,122円
通常出荷日:1日目

【特長】・複数の工具が一体になって収納されたマルチツールです・落下防止用にランヤード通し穴付きです【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    159
  • 収納時全長(mm)
    108
  • JANコード
    0013658158252
  • 質量(g)
    204.000
  • トラスココード
    207-7782
  • 材質1
    ステンレス
  • 刃長 (mm)
    63
  • 仕様
    プライヤーペンチ(ばね付)、プラスドライバー(NO1)、平ドライバー(7.0mmマイナス)、半鋸刃ナイフ(刃長55mm)、やすり(裏面4cm、1.5インチ定規)、はさみ(ばね付)、缶切り(先端マイナスドライバー3.5mm)、栓抜き、錐刀

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1027871
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1027871の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊用途カッター
本体・替刃
本体
全長(mm)
159
収納時全長(mm)
108
JANコード
0013658158252
質量(g)
204.000
トラスココード
207-7782
材質1
ステンレス
刃長(mm)
63
仕様
プライヤーペンチ(ばね付)、プラスドライバー(NO1)、平ドライバー(7.0mmマイナス)、半鋸刃ナイフ(刃長55mm)、やすり(裏面4cm、1.5インチ定規)、はさみ(ばね付)、缶切り(先端マイナスドライバー3.5mm)、栓抜き、錐刀

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1027871
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,384円
( 8,122円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の工具が一体になって収納されたマルチツールです
・落下防止用にランヤード通し穴付きです
【用途】
・屋内外作業現場に
・防災、レスキューで
・アウトドアのシーンで
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール サスペンション NXTの型番1027871のページです。 型番1027871に関する仕様情報を記載しております。
マルチツール サスペンション NXTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール サスペンション NXT
マルチツール サスペンション
マルチツール センタードライブ
マルチツール アームバードライブ
マルチツール アームバーコルク
マルチツール トラス
メーカーGERBERGERBERGERBERGERBERGERBERGERBER
通常価格7,384円8,906円21,563円5,558円5,186円 -9,746円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)159159167165165163
収納時全長(mm)1081081199191110
JANコード001365815825200136581574910013658157422---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました