17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツール アームバーコルク

通常単価(税別)
5,186円~5,543円
税込単価
5,705円~6,097円
通常出荷日:1日目

【特長】・複数の工具が一体になって収納されたマルチツールです【用途】・屋内外作業現場に・防災、レスキュ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    165
  • 収納時全長(mm)
    91
  • 質量(g)
    96.000
  • 材質1
    ステンレス
  • 刃長 (mm)
    63
  • 仕様
    ナイフ、はさみ(ばね付)、缶切り、栓抜き、コルク抜き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
オレンジ
0013658156296
207-8506
1個
ゴールド
0013658156333
207-8507
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,543円
( 6,097円 )
1日目
5,186円
( 5,705円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の工具が一体になって収納されたマルチツールです
【用途】
・屋内外作業現場に
・防災、レスキューで
・アウトドアのシーンで
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール アームバーコルクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール アームバーコルク
マルチツール アームバードライブ
マルチツール サスペンション NXT
マルチツール サスペンション
マルチツール トラス
マルチツール センタードライブ
メーカーGERBERGERBERGERBERGERBERGERBERGERBER
通常価格5,186円-5,543円7,366円8,888円9,727円 -21,520円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)165165159159163167
収納時全長(mm)9191108108110119
質量(g)96.00096.000204.000274.000238.000300.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト