17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コマンダー+パック

通常単価(税別)
19,281
税込単価
21,209
通常出荷日:4日目

【特長】・フレーム付バックパックです・フレーム部分とバックパック部分は取り外し可能で、フレームは単体と...

詳細を確認
  • ポケット数(個)
    正面1つ、側面3つ、ウェストベルト2つ
  • 奥行(mm)
    203
  • 高さ(mm)
    737
  • コヨーテ/ブラウン
  • 幅(mm)
    381
  • 容量(L)
    86
  • JANコード
    0703438361407
  • 質量(g)
    3320.0
  • トラスココード
    195-0628
  • 材質1
    ナイロン(リップストップ)

型番:

3600014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3600014の仕様・寸法情報

ポケット数(個)
正面1つ、側面3つ、ウェストベルト2つ
奥行(mm)
203
高さ(mm)
737
コヨーテ/ブラウン
幅(mm)
381
容量(L)
86
JANコード
0703438361407
質量(g)
3320.0
トラスココード
195-0628
材質1
ナイロン(リップストップ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3600014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,281
( 21,209 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム付バックパックです
・フレーム部分とバックパック部分は取り外し可能で、フレームは単体としても使用可能です
・正面下のポケットを開けると、メインコンパートメントにアクセスできます
・メインコンパートメント内部には水平方向に仕切りがついています
【材質】
・ナイロン(リップストップ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コマンダー+パックの型番3600014のページです。 型番3600014に関する仕様情報を記載しております。
コマンダー+パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマンダー+パック
ALPS-M DRYSACK(ドライサック)
バックパック
バックパック TradesMan
PACKOUT バックパック
バックパック トランスポート
メーカーALPS BRANDSALPS BRANDSデウォルトKLEIN TOOLSミルウォーキー(MILWAUKEE)PETZL
通常価格19,2813,273 -18,70022,18416,80017,500 -
通常出荷日4日目1日目〜11日目4日目1日目19日目
ポケット数(個)正面1つ、側面3つ、ウェストベルト2つ-----
奥行(mm)203-----
高さ(mm)737-----
コヨーテ/ブラウンブルー----
幅(mm)381-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト