ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オフセットアダプターラチェットレンチ専用ソケットセット

通常単価(税別)
15,180円
税込単価
16,698円
通常出荷日:4日目

【特長】・狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター(電動用)とラチェットレンチ(手動...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AOA-19S3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AOA-19S3の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
単品・セット区分
セット品
JANコード
4962485278700
質量(g)
1030
トラスココード
198-2205
材質1
オフセットアダプター本体:炭素鋼、合金鋼、PC/超短ビット:特殊合金鋼/止め輪付ビット:特殊合金鋼、硬鋼線/ラチェットレンチ:ステンレス鋼、合金鋼/変換ヘッド:合金鋼、炭素鋼、NBR/超短マグキャッチ:ネオジウム磁石
差込口(mm)
H19
セット内容
オフセットアダプター19mm本体、ラチェットレンチ本体、ビットアダプターショート[[+]]2、ソケットH10、H12、H13、H14、H17、H19、H21、H24、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング×2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AOA-19S3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,180円
( 16,698円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター(電動用)とラチェットレンチ(手動)、専用ソケットのセット品です
【用途】
・狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
【材質】
・オフセットアダプター本体:炭素鋼、合金鋼、PC
・超短ビット:特殊合金鋼
・止め輪付ビット:特殊合金鋼、硬鋼線
・ラチェットレンチ:ステンレス鋼、合金鋼
・変換ヘッド:合金鋼、炭素鋼、NBR
・超短マグキャッチ:ネオジウム磁石
【セット内容】
・オフセットアダプター19mm本体、ラチェットレンチ本体、ビットアダプターショート[[+]]2、ソケットH10、H12、H13、H14、H17、H19、H21、H24、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング×2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアダプターラチェットレンチ専用ソケットセットの型番AOA-19S3のページです。 型番AOA-19S3に関する仕様情報を記載しております。
オフセットアダプターラチェットレンチ専用ソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットアダプターラチェットレンチ専用ソケットセット
ホイールナット専用インパクトソケット
12.7sq. ホイールナット専用
ホイールナット専用セミロングソケット
ソケットセット
ソケットセット
メーカーANEXスエカゲツールKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格15,180円1,105円 -3,562円3,625円34,858円20,590円
通常出荷日4日目2日目〜3日目3日目〜9日目9日目
用途手作業用-手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19-12.7sq12.712.79.5
単品・セット区分セット品-単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品
JANコード4962485278700-----
質量(g)1030-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました