ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルスブローコントローラ(固定ノズル用)

通常単価(税別)
15,803円
税込単価
17,383円
通常出荷日:1日目

【特長】・電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます・エアのON・OFFを...

詳細を確認
  • JANコード
    4537327066496
  • 質量(g)
    173.000
  • トラスココード
    430-2707
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.3~1.0
  • 材質2
    ピストン:ポリアセタール
  • 材質3
    パッキン:NBR
  • 材質4
    調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ

型番:

PB-C1000A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB-C1000Aの仕様・寸法情報

JANコード
4537327066496
質量(g)
173.000
トラスココード
430-2707
材質1
本体:アルミニウム
使用空気圧力(MPa)
0.3~1.0
材質2
ピストン:ポリアセタール
材質3
パッキン:NBR
材質4
調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PB-C1000A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,803円
( 17,383円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます
・エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます
・調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます
【用途】
・切粉の吹き飛ばし
・ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵
・切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却
・各種エアーブロー
【材質】
・本体:アルミニウム
・ピストン:ポリアセタール
・パッキン:NBR
・調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスブローコントローラ(固定ノズル用)の型番PB-C1000Aのページです。 型番PB-C1000Aに関する仕様情報を記載しております。
パルスブローコントローラ(固定ノズル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスブローコントローラ(固定ノズル用)
ブローガンめねじG1/8
シリーズ208 ディテクトブローガン 固定ノズル付き
エアダスター用フラットノズル
エアーダスター用ブラシノズル
エアダスター用プロテクターノズル
メーカー千代田通商千代田通商セインジャパントラスコ中山近畿製作所(エアダスターガン)トラスコ中山
通常価格15,803円2,279円5,914円 -2,810円3,809円2,089円
通常出荷日1日目1日目〜25日目1日目8日目〜1日目
JANコード4537327066496-----
質量(g)173.000110.000----
トラスココード430-2707-----
材質1本体:アルミニウム本体:ポリアセタール樹脂----
使用空気圧力(MPa)0.3~1.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました