ファクトリーサプライ用品技術窓口

SI クッションパッド【5個入り】

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細タイプ
    マジックタイプ
  • パック入数 (枚)
    5
  • JANコード
    4571165785263
  • トラスココード
    237-2034
  • 質量(g)
    20
  • ペーパーサイズ(mm)
    50
  • 外径(mm)
    48
  • 厚さ(mm)
    10
  • 品名
    クッションパッド
  • 適合機種
    SI-2008EX 、SI-2108EX

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

115-106
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

115-106の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
詳細タイプ
マジックタイプ
パック入数(枚)
5
JANコード
4571165785263
トラスココード
237-2034
質量(g)
20
ペーパーサイズ(mm)
50
外径(mm)
48
厚さ(mm)
10
品名
クッションパッド
適合機種
SI-2008EX 、SI-2108EX
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
115-106
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,788円
( 3,067円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・50mm研磨ペーパー取り付け用
・パッドと研磨ペーパーの間に取り付けてクッション性を持たせる用途に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI クッションパッドの型番115-106のページです。 型番115-106に関する仕様情報を記載しております。
SI クッションパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI クッションパッド
マジックパッド
SI オービタルエアサンダー 非吸じん式
ダブルアクションサンダー SI-2110S
ミニダブルアクションサンダー
ウィンドウポリッシャー
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販
通常価格2,788円6,240円34,705円23,233円30,075円38,213円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ関連部品-本体本体本体-
詳細タイプマジックタイプ-非吸じんタイプ---
パック入数(枚)5-----
JANコード457116578526345711657850654571165786956457116578529445711657846314571165787007
トラスココード237-2034137-4259684-2746385-9107205-7262706-2921
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました