ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

研磨機

通常単価(税別)
29,213
税込単価
32,134
通常出荷日:19日目

【特長】・包丁(菜切、文化、牛刀、刺身、出刃、ペティ)、カンナ、ノミ、彫刻刀などの刃物の研磨作業に最適...

詳細を確認
  • 砥石にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用して下さい。
  • 使用中に刃物の角度を起こしすぎたり、力を入れすぎたりしないで下さい。
  • 研磨中は刃先の前に指などを出さないで下さい。
  • 工具類(砥石など)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
  • 砥石の回転方向を変えるときは、一度スイッチを切り、回転が停止してから逆回転のスイッチを入れて下さい。
詳細を確認

型番:

FG-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG-18の仕様・寸法情報

高さ(mm)
240
消費電力(W)
125
長さ(mm)
270
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
1.8
砥石径(mm)
180
砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)
180×20×70
幅(mm)
270
無負荷回転数(min[[の-1乗]])(50/60Hz)
400/470
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
400(50Hz)/470(60Hz)
JANコード
4960673402371
質量(g)
5000.0
トラスココード
412-6281
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FG-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,213
( 32,134 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・包丁(菜切、文化、牛刀、刺身、出刃、ペティ)、カンナ、ノミ、彫刻刀などの刃物の研磨作業に最適です
・簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです
・便利な刃物ガイド付きです
【用途】
・ハサミ、包丁等の刃物研磨に
【材質】
・刃物ガイド
・スパナ
・水タンク
・排水ホース

ご注意

  • 砥石にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用して下さい。
  • 使用中に刃物の角度を起こしすぎたり、力を入れすぎたりしないで下さい。
  • 研磨中は刃先の前に指などを出さないで下さい。
  • 工具類(砥石など)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
  • 砥石の回転方向を変えるときは、一度スイッチを切り、回転が停止してから逆回転のスイッチを入れて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨機の型番FG-18のページです。 型番FG-18に関する仕様情報を記載しております。
研磨機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨機
ドリル研磨機 ドリ研 X26
研磨機FG-18用砥石
ドリル研磨機 DK-50
97mm 刃物研磨機
バリカン研磨機 保持台
メーカー京セラニシガキ工業リョービビックツールエスコニシガキ工業
通常価格29,213242,8708,579665,77725,2633,713
通常出荷日19日目1日目4日目8日目1日目1日目
高さ(mm)240-----
消費電力(W)125-----
長さ(mm)270-----
電源(V)100-----
電源コード長さ(m)1.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト