ファクトリーサプライ用品技術窓口

全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック

  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • 色
    黒
  • 質量(g)
    10000.0
  • トラスココード
    603-2514
  • 材質1
    骨材・石粉・石油アスファルトほか
  • 施工面積
    0.15m×0.15m(3cm厚)
  • 容量(kg)
    10
  • 横幅
    275
  • 縦長
    400
  • 高さ
    135
  • 仕様
    水で溶ける袋入り
  • セット内容
    500g×20袋

ご注意

  • オレンジの香りが揮発すると固まる。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TOKE20*500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TOKE20*500の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
色
黒
質量(g)
10000.0
トラスココード
603-2514
材質1
骨材・石粉・石油アスファルトほか
施工面積
0.15m×0.15m(3cm厚)
容量(kg)
10
横幅
275
縦長
400
高さ
135
仕様
水で溶ける袋入り
セット内容
500g×20袋

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOKE20*500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,422円
( 16,964円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具なしで施工可能な緊急ポットホール用補修材です
・施工直後に交通開放できる
【材質】
・骨材・石粉・石油アスファルトほか
・500g×20袋

ご注意

  • オレンジの香りが揮発すると固まる。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パックの型番TOKE20*500のページです。 型番TOKE20*500に関する仕様情報を記載しております。
全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック
コールドパーミックス 20Kg (1袋入)
固まるアスファルト コールドパーミックス (細粒タイプ)
超耐久性急速路面硬化剤パッチグー
アスファルト用セメント補修材"散水パッチ"
壁あな補修材
メーカー東亜道路工業東亜道路工業東亜道路工業東亜道路工業トーヨーマテラン家庭化学
通常価格15,422円4,533円 -5,408円21,644円2,912円693円
通常出荷日8日目1日目2日目8日目1日目2日目
商品種類コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤
色黒黒黒-グレー-
質量(g)10000.0-10000.011000.0--
トラスココード603-2514-819-0402603-2519--
材質1骨材・石粉・石油アスファルトほか骨材、石粉、石油アスファルト、植物油骨材、石粉、石油アスファルト、植物油アクリル系樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました