ファクトリーサプライ用品技術窓口

12Vバッテリー専用充電器 エコチャージャー

通常単価(税別)
9,078円
税込単価
9,986円
通常出荷日:4日目

【特長】・バッテリー回復充電機能を搭載しています【用途】・車・バイク・農機・建機・船舶のバッテリー(1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 奥行(mm)
    174
  • 高さ(mm)
    130
  • 最大充電(A)
    8
  • 出力コード
    1800mm
  • 出力電圧(V)
    DC14.7(普通充電時最大)/DC15.7(iSモード充電時最大)
  • 適合バッテリー(V)
    12
  • 入力コード
    1800mm
  • 入力電圧(V)
    AC100V 50/60Hz
  • 幅(mm)
    223
  • 連続充電(A)
    0.8・2・5・8
  • JANコード
    4960169027040
  • 質量(g)
    1250.000
  • トラスココード
    433-8402
  • 材質1
    本体:樹脂/配線:PVC
  • 詳細タイプ
    充電器

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2704
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2704の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
奥行(mm)
174
高さ(mm)
130
最大充電(A)
8
出力コード
1800mm
出力電圧(V)
DC14.7(普通充電時最大)/DC15.7(iSモード充電時最大)
適合バッテリー(V)
12
入力コード
1800mm
入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
幅(mm)
223
連続充電(A)
0.8・2・5・8
JANコード
4960169027040
質量(g)
1250.000
トラスココード
433-8402
材質1
本体:樹脂/配線:PVC
詳細タイプ
充電器

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2704
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,078円
( 9,986円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー回復充電機能を搭載しています
【用途】
・車・バイク・農機・建機・船舶のバッテリー(12V)充電に
【材質】
・本体:樹脂
・配線:PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12Vバッテリー専用充電器 エコチャージャーの型番2704のページです。 型番2704に関する仕様情報を記載しております。
12Vバッテリー専用充電器 エコチャージャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12Vバッテリー専用充電器 エコチャージャー
全自動充電器
自動充電器 ブースター付
バッテリーブラシ
[9V電池x1本] 故障探知器
バッテリーキャッチャー
メーカーBAL日動工業日動工業エスコエスコKTC(京都機械工具)
通常価格9,078円93,265円136,320円1,963円2,279円9,179円
通常出荷日4日目2日目1日目3日目3日目4日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連--汎用ツール
奥行(mm)174-----
高さ(mm)130-----
最大充電(A)8-----
出力コード1800mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました