17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

セーフティカッター SECUPRO625
MARTOR
セーフティカッター SECUNORM380
MARTOR
軽便ドラムカー
京町産業車輌

セーフティカッター SECUNORM

通常単価(税別)
5,1004,553
税込単価
5,6105,008
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです・左右どちら...

詳細を確認
  • JANコード
    4002632802690
  • 質量(g)
    80.400
  • トラスココード
    343-9284
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    刃:セラミック
  • 適合替刃
    60099C
  • 刃厚(mm)
    0.65
  • 全長(mm)
    143

型番:

525001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

525001の仕様・寸法情報

JANコード
4002632802690
質量(g)
80.400
トラスココード
343-9284
材質1
本体:アルミニウム
材質2
刃:セラミック
適合替刃
60099C
刃厚(mm)
0.65
全長(mm)
143

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
525001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1004,553
( 5,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです
・左右どちらの手でも快適に使用できます
・何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です
・堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です
・替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です
・人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです
【用途】
・開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用
【材質】
・本体:アルミニウム
・刃:セラミック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティカッター SECUNORMの型番525001のページです。 型番525001に関する仕様情報を記載しております。
セーフティカッター SECUNORMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティカッター SECUNORM
セーフティカッター SECUNORM525
替刃 INDUSTRIAL BLADE
替刃 フック型 HOOK BLADE
替刃 INDUSTRIAL BLADE 192
替刃 CERAMIC BLADE NO. 60099C
メーカーMARTORMARTORMARTORMARTORMARTORMARTOR
通常価格5,1004,0531,9523,1872,6223,665
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード400263280269040026328017854002632918254400263291508640026329201414002632801730
質量(g)80.40081.00022.50038.40016.80026.000
トラスココード343-9284207-2212161-2733161-2153161-2204207-1915
材質1本体:アルミニウム本体:アルミニウムステンレス合金工具鋼ステンレスセラミック
材質2刃:セラミック刃:合金工具鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト