17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セーフティカッター SECUNORM380 380001

セーフティカッター SECUNORM380

通常単価(税別)
3,863円
税込単価
4,249円
通常出荷日:1日目

【特長】・GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。・開梱作業...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.5

型番:

380001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

380001の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
380001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,863円
( 4,249円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
・開梱作業に最適です。
・人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。
・刃が長く、しなるため横から水平に接触面に押し当てて使用できます。
・左右どちらの手でも快適に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティカッター SECUNORM380の型番380001のページです。 型番380001に関する仕様情報を記載しております。
セーフティカッター SECUNORM380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティカッター SECUNORM380
セーフティカッター 149B
セーフティカッター SECUPRO625
マットカッター
細工カッター
Aプラスカッター
メーカーMARTORオルファMARTORNTカッターオルファオルファ
通常価格3,863円773円7,376円3,541円769円581円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目4日目1日目
刃厚(mm)0.50.60.630.30.380.38
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました