ファクトリーサプライ用品技術窓口

替刃 SECUNORM 500【10個入り】

通常単価(税別)
2,509円~2,531円
税込単価
2,760円~2,784円
通常出荷日:1日目

【特長】・交換用替刃です・本体には簡単に装着できます・刃は1枚で2ヵ所使えます

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.63
  • 全長 (mm)
    51
  • 材質1
    合金工具鋼
  • 適合本体
    50000910・50001010

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

質量(g)

トラスココード

刃長(mm)

最小発注数量
4002632907654
40.000
149-5749
10
1パック

10個入り

4002632907623
41.300
149-5747
7
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,509円
( 2,760円 )
1日目
2,531円
( 2,784円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用替刃です
・本体には簡単に装着できます
・刃は1枚で2ヵ所使えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃 SECUNORM 500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃 SECUNORM 500
セーフティカッター SECUNORM525
替刃 INDUSTRIAL BLADE
替刃 INDUSTRIAL BLADE 192
替刃 フック型 HOOK BLADE
替刃 CERAMIC BLADE NO. 60099C
メーカーMARTORMARTORMARTORMARTORMARTORMARTOR
通常価格2,509円-3,663円 -1,535円 -2,355円2,721円3,252円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他カッターナイフその他その他その他その他
本体・替刃替刃本体替刃替刃替刃替刃
刃厚(mm)0.63--0.40.630.65
全長(mm)51143-265455.5
材質1合金工具鋼本体:アルミニウム-ステンレス合金工具鋼セラミック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト