ファクトリーサプライ用品技術窓口

替刃 CERAMIC BLADE NO. 92C【2個入り】

通常単価(税別)
2,925円
税込単価
3,218円
通常出荷日:1日目

【特長】・セーフティカッター用セラミック替刃です・通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 全長 (mm)
    26
  • JANコード
    4002632801754
  • 質量(g)
    11.000
  • トラスココード
    207-1918
  • 材質1
    セラミック
  • 幅(mm)
    18.5
  • 適合本体
    122001・124001・32000110

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1792
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

1792の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
26
JANコード
4002632801754
質量(g)
11.000
トラスココード
207-1918
材質1
セラミック
幅(mm)
18.5
適合本体
122001・124001・32000110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1792
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,925円
( 3,218円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティカッター用セラミック替刃です
・通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります
【材質】
・セラミック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃 CERAMIC BLADE NO. 92Cの型番1792のページです。 型番1792に関する仕様情報を記載しております。
替刃 CERAMIC BLADE NO. 92Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃 CERAMIC BLADE NO. 92C
替刃 CERAMIC BLADE NO. 60099C
替刃 フック型 HOOK BLADE
替刃 CERAMIC BLADE NO.65232C
替刃 INDUSTRIAL BLADE
替刃 INDUSTRIAL BLADE 192
メーカーMARTORMARTORMARTORMARTORMARTORMARTOR
通常価格2,925円3,252円2,721円3,252円1,535円 -2,355円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体・替刃替刃替刃替刃替刃替刃替刃
刃厚(mm)0.50.650.630.65-0.4
全長(mm)2655.55449.9-26
JANコード4002632801754400263280173040026329150864002632801747-4002632920141
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました