ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両頭ビットセット【8個入り】

通常単価(税別)
3,195円
税込単価
3,515円
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い場所でのネジ締め作業に使用できます【用途】・ドライバードリル、インパクトドライバーでのネ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608522337
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

2608522337の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
65
マグネット
なし
トーションビット
○
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
セット
仕様
9mm溝シャンク
JANコード
3165140851275
トラスココード
215-8029
質量(g)
110.000
セット内容
60mm 両頭フィリップス2×8本入り
材質1
合金工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2608522337
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,195円
( 3,515円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でのネジ締め作業に使用できます
【用途】
・ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
【材質】
・合金工具鋼
【セット内容】
・60mm 両頭フィリップス2×8本入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭ビットセットの型番2608522337のページです。 型番2608522337に関する仕様情報を記載しております。
両頭ビットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭ビットセット
ビットセット
ビットセット 8点
8pドライバービットセットPh
PROドライバービット
8pドライバービットPh2 50
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格3,195円1,386円2,275円3,060円7,654円2,305円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)-プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3-No.2
差込部形状六角六角六角六角-六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm-6.35mm
全長(mm)65892550-50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました