ファクトリーサプライ用品技術窓口

パウダーブラストガン

通常単価(税別)
12,712円
税込単価
13,983円
通常出荷日:5日目

【特長】・市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ウォッシュブローガン
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    100
  • ノズル口径 (mm)
    5.5
  • JANコード
    4580172372021
  • 質量(g)
    300
  • トラスココード
    626-3337
  • エア取付口
    G1/4
  • 全長(mm)
    250

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WT66S-PB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WT66S-PBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ウォッシュブローガン
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長さ(mm)
100
ノズル口径(mm)
5.5
JANコード
4580172372021
質量(g)
300
トラスココード
626-3337
エア取付口
G1/4
全長(mm)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WT66S-PB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,712円
( 13,983円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます
・ペットボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます(ウェットブラスト)
・ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます(ドライブラスト)
【用途】
・自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パウダーブラストガンの型番WT66S-PBのページです。 型番WT66S-PBに関する仕様情報を記載しております。
パウダーブラストガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウダーブラストガン
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
エアダスターノズル E80G-2H10JBP
エアーダスターガン ロング増風量タイプ
高圧エアーダスターガン 増風量タイプ
WTB エアーダスターガン
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格12,712円11,874円19,458円15,559円5,920円12,169円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプウォッシュブローガン---エアダスター(アルミボディー)-
最高使用圧力(MPa)1---2.5-
ノズル長さ(mm)1001000-1000751000
ノズル口径(mm)5.52特殊特殊162
JANコード458017237202145801723714444571179315630458017237005845801723712464580172371536
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました