17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シメールNeo Pクランパー

通常単価(税別)
11,448円~13,167円
税込単価
12,593円~14,484円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています【用途】・シメール...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 張線能力(kg)

  • 掴線能力(mm)

  • ロープ破断荷重(kN)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

張線能力

(kg)

掴線能力

(mm)

ロープ破断荷重

(kN)

質量

(g)

最小発注数量
4993452122139
403-0285
500
Φ1.5~10
6
500.0
1個
4993452122146
403-0289
1000
Φ5~20
12
1100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,448円
( 12,593円 )
4日目
13,167円
( 14,484円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています
【用途】
・シメール用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シメールNeo Pクランパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シメールNeo Pクランパー
シメールNeo Sクランパー
シメールNeoセット 電設用
レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)
レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品
キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)
メーカー大見工業大見工業大見工業象印トラスコ中山キトー
通常価格11,448円-13,358円 -49,171円 -678円 -591円 -17,169円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品---
材質1SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415SS400、DH2F、S45C、SWP、FCD600、SCM415SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト