17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片刃プラニッパ

通常単価(税別)
5,0825,391
税込単価
5,5905,930

【特長】・片刃仕様で中央に跡が残りにくいです・薄切りができるため、美しい断面を...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。
  • 非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
  • 切断範囲をこえての使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    全長(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4960225270359
    250-4460
    132
    95.000
    1個
    4960225270366
    250-4461
    162
    155.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,082
    ( 5,590 )
    1日目
    5,391
    ( 5,930 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・片刃仕様で中央に跡が残りにくいです
    ・薄切りができるため、美しい断面を得られます
    ・カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です
    ・連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です
    【用途】
    ・プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用
    【材質】
    ・S58C

    ご注意

    • 絶対に電気を通さないで下さい。
    • 非絶縁工具です。
    • ハンマーがわりに使用しないでください。
    • 切断範囲をこえての使用はしないでください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    片刃プラニッパのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    片刃プラニッパ
    プラスチックニッパ PNP190GS・PNP-125G-S・PNP-150G-S
    模型プロ プラスチックニッパ
    先細プラニッパ
    (メリー印)強力プラニッパ
    ミニチュア先刃プラニッパ
    メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研室本鉄工室本鉄工室本鉄工
    通常価格5,082-5,7604,6303,2874,174 -5,693
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    刃先形状フラット型(平面)-----
    プラスチック切断能力(mm)58 / φ8φ32-2
    ばねありあり-ありありあり
    本体材質鉄(S58C)機械構造用炭素鋼(190G-Sはバナジウム鋼)機械構造用炭素鋼-炭素鋼炭素鋼
    ハンドルビニール-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト