17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

模型プロ プラスチックニッパ MK-02

模型プロ プラスチックニッパ

通常単価(税別)
3,382円
税込単価
3,720円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃角度を従来の15°から7°にしています。・刃先は細く、シャープです。・くいちがい防止ストッ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    120
  • プラスチック切断能力 (mm)
    φ3
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼
  • グリップ種類
    エラストマー樹脂
  • JANコード
    4960225480024
  • トラスココード
    826-6568
  • 刃表面形状
    片刃
  • 重量 (g)
    58

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。

型番:

MK-02
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

材料:S58C
硬さ(HRC):54~60(刃部)
刃角度:7°
寸法(mm):A=121/B=50/C=92/D=11/E=6/F=11.5

MK-02の仕様・寸法情報

呼び寸法
120
プラスチック切断能力(mm)
φ3
本体材質
機械構造用炭素鋼
グリップ種類
エラストマー樹脂
JANコード
4960225480024
トラスココード
826-6568
刃表面形状
片刃
重量(g)
58
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-02
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,382円
( 3,720円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃角度を従来の15°から7°にしています。
・刃先は細く、シャープです。
・くいちがい防止ストッパー付(刃奥部)
・なめらかで切り残しが少ない、かつてない美しい切断面を得られます。
・軽さと持ちやすさにもこだわりました。
【用途】
・模型作成。
【材質】
・機械構造用炭素鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

模型プロ プラスチックニッパの型番MK-02のページです。 型番MK-02に関する仕様情報を記載しております。
模型プロ プラスチックニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
模型プロ プラスチックニッパ
R型エッジプラスチックニッパ(バネ付)
プラスチックニッパ 170S-150
プラスチックニッパ キックバネ付
プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150
ロングハンドルプラスチックニッパ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研室本鉄工スリーピークス技研フジ矢室本鉄工
通常価格3,382円3,893円4,046円2,395円2,923円3,546円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法120115150125125200
プラスチック切断能力(mm)φ31.55-35
本体材質機械構造用炭素鋼バナジウム鋼炭素鋼ステンレス鋼特殊鋼炭素鋼
グリップ種類エラストマー樹脂塩化ビニールポリ塩化ビニールエラストマー樹脂樹脂ポリ塩化ビニール
JANコード49602254800244960225270236-4960225290074--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました