ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヒートガン RHG-1500

通常単価(税別)
8,095円
税込単価
8,905円
通常出荷日:1日目

【特長】・塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールのはがし作業が簡単に出来ます・熱収縮チューブの加工...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

87050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

87050の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100
熱風温度(℃)
60~550
消費電力(W)
Lo800/Hi1500
JANコード
4976463870503
質量(g)
700
トラスココード
388-4937
風量(m3/min)
Lo300/Hi550

型番リスト

表示件数
型番
87050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,095円
( 8,905円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールのはがし作業が簡単に出来ます
・熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮など色々な使い方ができます
・ハイパワー1500Wで作業効率がアップします
【用途】
・パテの乾燥に
・塗装やシールの剥がし作業に
・熱収縮チューブの加工に
・シュリンクフィルムの収縮に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートガン RHG-1500の型番87050のページです。 型番87050に関する仕様情報を記載しております。
ヒートガン RHG-1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートガン RHG-1500
ヒートガン HG6031VK
18Vヒートガン
ミルウォーキー M18 ヒートガン
AC100V/1000W ヒートガン
AC100V/1200W ヒートガン
メーカーリリーフマキタデウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコ
通常価格8,095円13,158円20,298円16,846円14,369円12,282円
通常出荷日1日目在庫品1日目19日目1日目1日目2日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機-熱風加工機熱風加工機熱風加工機
電源(V)AC100AC 100-18AC100(50/60Hz)100
熱風温度(℃)60~550350/550-470450250~500
消費電力(W)Lo800/Hi1500-----
JANコード4976463870503-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました