ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムハンマー(BHAG-15)

通常単価(税別)
3,105
税込単価
3,416
通常出荷日:1日目

【特長】・打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです・グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久...

詳細を確認
  • JANコード
    4953488431117
  • トラスココード
    336-3033
  • 呼称
    1.5ポンド
  • 全長(mm)
    330
  • 頭径(mm)
    71
  • 頭長(mm)
    113
  • 質量(g)
    860.000
  • 材質1
    ヘッド部:ゴム
  • 材質2
    グリップ:ゴム
  • 材質3
    軸部(内部):グラスファイバー
  • 材質4
    軸部(外部):樹脂

ご注意

  • 打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BHAG-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BHAG-15の仕様・寸法情報

JANコード
4953488431117
トラスココード
336-3033
呼称
1.5ポンド
全長(mm)
330
頭径(mm)
71
頭長(mm)
113
質量(g)
860.000
材質1
ヘッド部:ゴム
材質2
グリップ:ゴム
材質3
軸部(内部):グラスファイバー
材質4
軸部(外部):樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BHAG-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,105
( 3,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです
・グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています
・握りやすく、滑りにくいグリップです
【用途】
・ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに
・リベット先端カシメなどの加工における打撃用
【材質】
・ヘッド部/グリップ:ゴム
・軸部(内部):グラスファイバー
・軸部(外部):樹脂

ご注意

  • 打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムハンマー(BHAG-15)の型番BHAG-15のページです。 型番BHAG-15に関する仕様情報を記載しております。
ゴムハンマー(BHAG-15)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムハンマー(BHAG-15)
片手ハンマー(BHAH-10)
ネイルハンマー BHAN-05
SUSコンビネーションハンマー
ウレタンショックレスハンマー UH-10
ゴムハンマー BHAG
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,1053,9053,1426,8534,0231,892 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目在庫品1日目1日目
JANコード495348843111749534884308754953488431001---
トラスココード336-3033551-9674551-9652288-2027369-9692-
呼称1.5ポンド1.0ポンド0.5ポンド---
全長(mm)330330----
頭径(mm)7131----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました